Publique sus productos
FLA0004 - Base redonda 47cm con altura 72cm para mesa (encimera no incluida)
FLA0004 - Base redonda 47cm con altura 72cm para mesa (encimera no incluida)
FLA0004 - Base redonda 47cm con altura 72cm para mesa (encimera no incluida)
FLA0004 - Base redonda 47cm con altura 72cm para mesa (encimera no incluida)
FLA0004 - Base redonda 47cm con altura 72cm para mesa (encimera no incluida)
    INCLASS

    FLA0004 - Base redonda 47cm con altura 72cm para mesa (encimera no incluida)

    FLAT - Base redonda 47cm con altura 72cm para mesa (encimera no incluida)

    TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0606TP - TAP0707TP - TAP0808TP - TAP1608TP - TAP1808TP

    FLAT es una colección de mesas funcionales y versátiles con base central. Las mesas se caracterizan por su diseño esencial y han sido concebidas para habitar una amplia gama de contextos en oficinas, salas de reuniones, restaurantes o residencias privadas. Las mesas nacen de la combinación de bases con columna central disponibles en diferentes dimensiones, formatos y alturas con tapas en una amplia gama de tamaños, materiales y acabados.

    Especificaciones
    • FLAT - Base redonda 47cm con altura 72cm para mesa (encimera no incluida)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLA0004
    • Familia de productoFLAT
    • Grupo de productosFLAT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioWood-Plastic Composite (WPC)
    • Peso Neto (kg)16.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas