Publique sus productos
FLO0110 - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm
FLO0110 - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm
FLO0110 - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm
FLO0110 - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm
FLO0110 - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm
FLO0110 - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm
FLO0110 - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm
    INCLASS

    FLO0110 - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm

    FLOE - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm Diseñada por Pearson Lloyd, la nueva familia de mesas FLOE, destaca por su versatilidad, atemporalidad y serena elegancia. Bases de silueta esencial, fluida y atractiva, fabricadas integralmente en aluminio, se combinan con una gama de sobres para configurar mesas versátiles que pueden habitar todo tipo de entornos, contract, corporativos o residenciales.
    Especificaciones
    • FLOE - Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLO0110
    • Familia de productoFLOE
    • Grupo de productosFLOE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas