Publique sus productos
FLO0410 - Base para mesa 48x48cm con altura 38cm (sobre no incluido)
FLO0410 - Base para mesa 48x48cm con altura 38cm (sobre no incluido)
FLO0410 - Base para mesa 48x48cm con altura 38cm (sobre no incluido)
FLO0410 - Base para mesa 48x48cm con altura 38cm (sobre no incluido)
FLO0410 - Base para mesa 48x48cm con altura 38cm (sobre no incluido)
    INCLASS

    FLO0410 - Base para mesa 48x48cm con altura 38cm (sobre no incluido)

    FLOE - Base para mesa 48x48cm con altura 38cm (sobre no incluido) Diseñada por Pearson Lloyd, la nueva familia de mesas FLOE, destaca por su versatilidad, atemporalidad y serena elegancia. Bases de silueta esencial, fluida y atractiva, fabricadas integralmente en aluminio, se combinan con una gama de sobres para configurar mesas versátiles que pueden habitar todo tipo de entornos, contract, corporativos o residenciales.
    Especificaciones
    • FLOE - Base para mesa 48x48cm con altura 38cm (sobre no incluido)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLO0410
    • Familia de productoFLOE
    • Grupo de productosFLOE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)385
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas