Publique sus productos
ITP0030 - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)
ITP0030 - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)
ITP0030 - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)
ITP0030 - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)
ITP0030 - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)
ITP0030 - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)
ITP0030 - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)
    INCLASS

    ITP0030 - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)

    ITEK PRO - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)

    ITEK PRO es una colección de sillas de trabajo que equipan avanzados elementos ergonómicos para proporcionar un alto grado de confort a todo tipo de usuarios. La colección llama la atención por su llamativo diseño y su respaldo de malla técnica 3D, que ofrece una combinación perfecta de comodidad y modernidad. Además de ello, la silla convence por todas las funcionalidades que incorpora, entre las que destaca su movimiento de basculación sincronizada y su práctico ajuste lumbar. Las sillas pueden equipar mecanismo de basculación sincronizado con cinco posiciones de bloqueo, asiento integrado con ajuste de altura y profundidad. Las sillas pueden además personalizarse con brazos regulables o fijos, así como con distintos tipos de bases y ruedas.

    Especificaciones
    • ITEK PRO - Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaITP0030
    • Familia de productoITEK PRO
    • Grupo de productosITEK PRO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)670
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)12.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina