Publique sus productos
KERN - Mesa auxiliar redonda Ø70cm con altura 35cm
KERN - Mesa auxiliar redonda Ø70cm con altura 35cm
KERN - Mesa auxiliar redonda Ø70cm con altura 35cm
KERN - Mesa auxiliar redonda Ø70cm con altura 35cm
    INCLASS

    KERN - Mesa auxiliar redonda Ø70cm con altura 35cm

    KERN - Mesa auxiliar redonda Ø70cm con altura 35cm

    KERN es un amplio sistema de elementos de asiento modulares diseñados para zonas de reunión y espera. Una familia de elementos totalmente modulares que pueden utilizarse de forma independiente o combinarse libremente para crear composiciones funcionales y únicas, adecuadas para cualquier espacio de interacción o espera.

    Los módulos KERN pueden reorganizarse fácilmente para crear espacios modernos y flexibles para esperar, reunirse, trabajar o simplemente relajarse.
    Su pleno espíritu modular y la gran variedad de módulos disponibles, lo convierten en un sistema realmente adaptable y transversal, adecuado para cualquier espacio o contexto de interacción.

    KERN se compone de cuatro colecciones: sofás, asientos modulares, habitaciones de reunión y mesas auxiliares. La combinación de estas cuatro colecciones crea un universo completo de elementos versátiles capaces de resolver las necesidades de los espacios de interacción y espera actuales.

    Especificaciones
    • KERN - Mesa auxiliar redonda Ø70cm con altura 35cm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaker0510
    • Familia de productoKERN
    • Grupo de productosKERN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas