Publique sus productos
KOR0010 - Silla con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)
INCLASS

KOR0010 - Silla con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

KORI - Silla con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Diseñada para espacios ejecutivos y de reuniones, la colección KORI está inspirada en la naturaleza. Un cuerpo blando redondeado como un guijarro de río y un respaldo suavemente curvado como una hoja. Un reposabrazos de aluminio inyectado que nos recuerda a la forma orgánica de las conchas que podemos encontrar en la playa. Todas estas curvas naturales crean un sillón cómodo y elegante, disponible en tres tamaños, para trabajar combinando elegancia atemporal y convicción ecológica.

Especificaciones
  • KORI - Silla con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKOR0010
  • Familia de productoKORI
  • Grupo de productosKORI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1360
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)15.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos