Publique sus productos
KOR0130 - Silla con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)
KOR0130 - Silla con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)
    INCLASS

    KOR0130 - Silla con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

    KORI - Silla con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

    Diseñada para espacios ejecutivos y de reuniones, la colección KORI está inspirada en la naturaleza. Un cuerpo blando redondeado como un guijarro de río y un respaldo suavemente curvado como una hoja. Un reposabrazos de aluminio inyectado que nos recuerda a la forma orgánica de las conchas que podemos encontrar en la playa. Todas estas curvas naturales crean un sillón cómodo y elegante, disponible en tres tamaños, para trabajar combinando elegancia atemporal y convicción ecológica.

    Especificaciones
    • KORI - Silla con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKOR0130
    • Familia de productoKORI
    • Grupo de productosKORI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1120
    • Ancho (mm)740
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos