Publique sus productos
LAMXXXX_REC2 - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75 / 90 / 105 cm
LAMXXXX_REC2 - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75 / 90 / 105 cm
LAMXXXX_REC2 - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75 / 90 / 105 cm
LAMXXXX_REC2 - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75 / 90 / 105 cm
LAMXXXX_REC2 - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75 / 90 / 105 cm
LAMXXXX_REC2 - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75 / 90 / 105 cm
LAMXXXX_REC2 - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75 / 90 / 105 cm
    INCLASS

    LAMXXXX_REC2 - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75 / 90 / 105 cm

    LAMINAR - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75 / 90 / 105 cm

    LAM0932 - LAM0940 - LAM1232 - LAM1240

    LAMINAR es un versátil sistema de mesas cuya identidad formal se caracteriza por un diseño depurado, elegante y atemporal, capaz de integrarse a la perfección en diversos espacios y contextos de trabajo, contract o domésticos. La elegante estructura de las mesas, íntegramente realizada en aluminio, identifica la estética de esta colección que combina minimalismo, ligereza y resistencia. Las mesas se pueden fabricar en tres alturas. La estructura está disponible en una amplia selección de medidas y colores. Las encimeras están disponibles en una amplia selección de formatos, materiales y acabados, para facilitar su integración en ambientes diversos. El sistema de mesas incluye patas intermedias que permiten configurar mesas por secciones de medida infinita. La colección se completa con una gama de accesorios y elementos de electrificación que permiten una óptima funcionalidad. En el diseño de la colección se han tenido en cuenta los factores medioambientales. Los materiales utilizados son 100% reciclables y las mesas se desmontan fácilmente para permitir su correcto reciclaje al final de la vida útil.

    Especificaciones
    • LAMINAR - Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLAMXXXX_REC2
    • Familia de productoLAMINAR
    • Grupo de productosLAMINAR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioWood-Plastic Composite (WPC)
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina