Publique sus productos
LEA0020 - Taburete medio con base de 4 patas (asiento y respaldo de plástico)
LEA0020 - Taburete medio con base de 4 patas (asiento y respaldo de plástico)
LEA0020 - Taburete medio con base de 4 patas (asiento y respaldo de plástico)
    INCLASS

    LEA0020 - Taburete medio con base de 4 patas (asiento y respaldo de plástico)

    LEA - Taburete medio con base de 4 patas (asiento y respaldo de plástico)

    LEA es una colección de sillas y taburetes con una identidad marcada por su silueta pura y ligera pero al mismo tiempo fuerte y única. La forma curva del respaldo la hace confortable y a la vez reconocible. La familia se compone de sillas y taburetes disponibles en dos alturas. Para lograr una mayor funcionalidad, tanto las sillas como los taburetes son apilables. El diseño y la variedad de acabados disponibles, permiten que esta sea una colección de uso muy transversal en espacios y contextos diversos como: restaurantes, cafeterías, lugares de trabajo, salas de estudio y residencias privadas.

    Especificaciones
    • LEA - Taburete medio con base de 4 patas (asiento y respaldo de plástico)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLEA0020
    • Familia de productoLEA
    • Grupo de productosLEA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)945
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos