Publique sus productos
LEA0630 - Taburete alto con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)
INCLASS

LEA0630 - Taburete alto con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

LEA - Taburete alto con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

LEA es una colección de sillas y taburetes con una identidad marcada por su silueta pura y ligera pero al mismo tiempo fuerte y única. La forma curva del respaldo la hace confortable y a la vez reconocible. La familia se compone de sillas y taburetes disponibles en dos alturas. Para lograr una mayor funcionalidad, tanto las sillas como los taburetes son apilables. El diseño y la variedad de acabados disponibles, permiten que esta sea una colección de uso muy transversal en espacios y contextos diversos como: restaurantes, cafeterías, lugares de trabajo, salas de estudio y residencias privadas.

Especificaciones
  • LEA - Taburete alto con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLEA0630
  • Familia de productoLEA
  • Grupo de productosLEA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
  • Ancho (mm)545
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos