Publique sus productos
OSW0024
OSW0024
OSW0024
    INCLASS

    OSW0024

    OSWELL - Sillón apilable con base de trineo OSWELL apuesta por la belleza esencial, la versatilidad inteligente y la sostenibilidad para dar vida a los espacios con su diseño único y su adaptabilidad sin límites. La original mono carcasa de plástico y la cálida textura de su superficie definen la identidad de esta versátil colección. Una pieza única de formas orgánicas y envolventes, diseñada para proporcionar confort y elegancia en un solo gesto. La amplia gama de acabados y de bases con distinta funcionalidad, permiten su fácil integración en espacios y contextos muy diversos.
    Especificaciones
    • OSWELL - Sillón apilable con base de trineo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOSW0024
    • Familia de productoOSWELL
    • Grupo de productosOSWELL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)81.5
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos