Publique sus productos
PAU1040TA - Sitzmodul mit Rückenlehne B. 160cm
INCLASS

PAU1040TA - Sitzmodul mit Rückenlehne B. 160cm

PAU - Asiento modular con respaldo L.160cm

PAU es una versátil colección de elementos modulares tapizados que pueden configurarse con libertad para adaptarse a los espacios y ambientes más diversos. La colección está formada por asientos y sofás tapizados de diferentes tamaños que se pueden combinar libremente para crear infinitas configuraciones. Los sofás están disponibles con brazos completamente tapizados o con brazos de acero. La identidad visual de la colección busca la neutralidad y la atemporalidad para permitir máximas posibilidades de integración.

Especificaciones
  • PAU - Asiento modular con respaldo L.160cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPAU1040TA
  • Familia de productoPAU
  • Grupo de productosPAU
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás