Publique sus productos
PAU1510TA - Asiento modular 80x80cm
INCLASS

PAU1510TA - Asiento modular 80x80cm

PAU - Asiento modular 80x80cm

PAU es una versátil colección de elementos modulares tapizados que pueden configurarse con libertad para adaptarse a los espacios y ambientes más diversos. La colección está formada por asientos y sofás tapizados de diferentes tamaños que se pueden combinar libremente para crear infinitas configuraciones. Los sofás están disponibles con brazos completamente tapizados o con brazos de acero. La identidad visual de la colección busca la neutralidad y la atemporalidad para permitir máximas posibilidades de integración.

Especificaciones
  • PAU - Asiento modular 80x80cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPAU1510TA
  • Familia de productoPAU
  • Grupo de productosPAU
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)20.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText