Publique sus productos
PAU1850PT - Panel de privacidad
PAU1850PT - Panel de privacidad
    INCLASS

    PAU1850PT - Panel de privacidad

    PAU - Panel de privacidad (trasero)

    PAU es una versátil colección de elementos modulares tapizados que pueden configurarse con libertad para adaptarse a los espacios y ambientes más diversos. La colección está formada por asientos y sofás tapizados de diferentes tamaños que se pueden combinar libremente para crear infinitas configuraciones. Los sofás están disponibles con brazos completamente tapizados o con brazos de acero. La identidad visual de la colección busca la neutralidad y la atemporalidad para permitir máximas posibilidades de integración.

    Especificaciones
    • PAU - Panel de privacidad (trasero)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPAU1850PT
    • Familia de productoPAU
    • Grupo de productosPAU
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás