Publique sus productos
PL70012 - Asiento tapizado para banco L.120cm
PL70012 - Asiento tapizado para banco L.120cm
PL70012 - Asiento tapizado para banco L.120cm
    INCLASS

    PL70012 - Asiento tapizado para banco L.120cm

    PLANIA BENCH - Asiento tapizado para banco L.120cm

    PLANIA BENCH es una versátil colección de bancos modulares caracterizados por un diseño lineal, elegante y atemporal. Una colección que combina funcionalidad, flexibilidad y diseño. Los bancos PLANIA están disponibles en una amplia gama de tamaños, con o sin respaldo, y se pueden construir con diferentes tipos de patas. Para una completa funcionalidad, la colección ofrece una serie de elementos de unión que permiten configurar múltiples formas y combinaciones facilitando su integración en todo tipo de ambientes y espacios.

    Especificaciones
    • PLANIA BENCH - Asiento tapizado para banco L.120cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPL70012
    • Familia de productoPLANIA BENCH
    • Grupo de productosPLANIA BENCH
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)455
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos