Publique sus productos
REV0310 - Ottomán tapizado con carcasa roble
REV0310 - Ottomán tapizado con carcasa roble
REV0310 - Ottomán tapizado con carcasa roble
    INCLASS

    REV0310 - Ottomán tapizado con carcasa roble

    REVER - Ottomán tapizado con carcasa roble

    Diseñada por Mario Ruiz, REVER es una butaca elegante, atemporal y muy cómoda, capaz de funcionar como una pieza clave en el espacio de trabajo, acompañando y mejorando la concentración con su confort superlativo y, al mismo tiempo, convivir en el espacio doméstico como un elemento imprescindible en la construcción de un interior apacible, con carácter y muy acogedor. Fabricada con materiales de calidad, la colección REVER incluye butacas lounge, disponibles en dos alturas de respaldo, que, además, se pueden combinar con un otomán a juego. REVER es una pieza muy versátil que se puede personalizar con facilidad para ser utilizada en multitud de espacios de diferentes lenguajes arquitectónicos y de tipología de usos. Las butacas están disponibles con dos alturas de respaldo y tres versiones de carcasa exterior: totalmente tapizada, en chapa de roble o de nogal. Por su parte, la base giratoria de aluminio de cuatro radios con retorno automático está disponible en acabado blanco, negro o aluminio pulido. Las butacas altas incluyen cabecero regulable en altura e inclinación y están disponibles con respaldo fijo o reclinable con bloqueo en cualquier posición.

    Especificaciones
    • REVER - Ottomán tapizado con carcasa roble
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaREV0310
    • Familia de productoREVER
    • Grupo de productosREVER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)10.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás