Publique sus productos
STK0020MA - Base de madera con altura 38cm para mesa
STK0020MA - Base de madera con altura 38cm para mesa
STK0020MA - Base de madera con altura 38cm para mesa
STK0020MA - Base de madera con altura 38cm para mesa
STK0020MA - Base de madera con altura 38cm para mesa
STK0020MA - Base de madera con altura 38cm para mesa
    INCLASS

    STK0020MA - Base de madera con altura 38cm para mesa

    STIKS - Base de madera con altura 38cm para mesa (encimera no incluida)

    TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP

    Diseñada por Christophe Pillet, STIKS es una colección de mesas versátiles que nacen de la combinación de una original base central de cuatro patas de madera con encimeras disponibles en diferentes formatos y materiales. Las bases se fabrican con patas de madera de roble y están disponibles en dos alturas, 40cm y 74cm. Su diseño esencial junto a la calidez de la madera natural facilitan su integración en múltiples espacios y contextos.

    Especificaciones
    • STIKS - Base de madera con altura 38cm para mesa (encimera no incluida)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTK0020MA
    • Familia de productoSTIKS
    • Grupo de productosSTIKS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)3.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas