Publique sus productos
TAI0010 - Sillón con base de 4 patas
TAI0010 - Sillón con base de 4 patas
TAI0010 - Sillón con base de 4 patas
    INCLASS

    TAI0010 - Sillón con base de 4 patas

    TAIA - Sillón con base de 4 patas (carcasa de plástico)

    Diseñada por Simon Pengelly, TAIA es una amplia colección de sillones versátiles que se caracterizan por su diseño atemporal de formas envolventes y fluidas. Una completa familia de sillas que busca la transversalidad de uso, la funcionalidad y el confort. Las diferentes sillas se generan combinando cómodos asientos con una amplia gama de bases diversas que permiten diferentes funcionalidades manteniendo siempre una estética común. Los asientos están disponibles en una selecta gama de colores de polipropileno atemporales que pueden incorporar asientos tapizados o ir completamente tapizados para un mayor confort. Las infinitas posibilidades de personalización y la amplia selección de acabados disponibles permiten una integración óptima en los contextos y espacios más diversos.

    Especificaciones
    • TAIA - Sillón con base de 4 patas (carcasa de plástico)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTAI0010
    • Familia de productoTAIA
    • Grupo de productosTAIA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)565
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)5.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos