Publique sus productos
TAI0645MA - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera
INCLASS

TAI0645MA - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera

TAIA - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera (carcasa tapizada)

Diseñada por Simon Pengelly, TAIA es una amplia colección de sillones versátiles que se caracterizan por su diseño atemporal de formas envolventes y fluidas. Una completa familia de sillas que busca la transversalidad de uso, la funcionalidad y el confort. Las diferentes sillas se generan combinando cómodos asientos con una amplia gama de bases diversas que permiten diferentes funcionalidades manteniendo siempre una estética común. Los asientos están disponibles en una selecta gama de colores de polipropileno atemporales que pueden incorporar asientos tapizados o ir completamente tapizados para un mayor confort. Las infinitas posibilidades de personalización y la amplia selección de acabados disponibles permiten una integración óptima en los contextos y espacios más diversos.

Especificaciones
  • TAIA - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera (carcasa tapizada)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTAI0645MA
  • Familia de productoTAIA
  • Grupo de productosTAIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)780
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)9.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos