Publique sus productos
TAI0830
INCLASS

TAI0830

TAIA - Sillón con 4 patas de plástico (carcasa tapizada soft)

Diseñada por Simon Pengelly, TAIA es una amplia colección de sillones versátiles que se caracterizan por su diseño atemporal de formas envolventes y fluidas. Una completa familia de sillas que busca la transversalidad de uso, la funcionalidad y el confort. Las diferentes sillas se generan combinando cómodos asientos con una amplia gama de bases diversas que permiten diferentes funcionalidades manteniendo siempre una estética común. Los asientos están disponibles en una selecta gama de colores de polipropileno atemporales que pueden incorporar asientos tapizados o ir completamente tapizados para un mayor confort. Las infinitas posibilidades de personalización y la amplia selección de acabados disponibles permiten una integración óptima en los contextos y espacios más diversos.

Especificaciones
  • TAIA - Sillón con 4 patas de plástico (carcasa tapizada soft)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTAI0830
  • Familia de productoTAIA
  • Grupo de productosTAIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioPlastico
  • Peso Neto (kg)7.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos