Publique sus productos
TET8130 - Asiento modular con respaldo L.100cm
TET8130 - Asiento modular con respaldo L.100cm
TET8130 - Asiento modular con respaldo L.100cm
TET8130 - Asiento modular con respaldo L.100cm
    INCLASS

    TET8130 - Asiento modular con respaldo L.100cm

    TETRIS - Asiento modular con respaldo L.100cm

    TETRIS es un sistema modular de sofás que destaca por su estética minimalista, equilibrada y atemporal. Su diseño esencial y la amplia variedad de formatos disponibles facilitan su integración en los más diversos espacios. La familia incluye sofás, asientos modulares, mesas auxiliares y sofás con mamparas de privacidad que son ideales para crear espacios íntimos en oficinas abiertas, espacios de coworking o áreas de descanso. La colección está disponible en una amplia selección de materiales y acabados para adaptarse a la estética de cada proyecto.

    Especificaciones
    • TETRIS - Asiento modular con respaldo L.100cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTET8130
    • Familia de productoTETRIS
    • Grupo de productosTETRIS
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)30.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás