Publique sus productos
VAR0475 - Taburete alto con base de 4 patas
INCLASS

VAR0475 - Taburete alto con base de 4 patas

VARYA WOOD - Taburete alto con base de 4 patas

La colección VARYA WOOD es una colección transversal de sillas de madera, taburetes y bancos que amplía las posibilidades de la familia VARYA manteniendo el mismo espíritu transversal, refinado y atemporal. Con un diseño neutral pero amigable y acogedor gracias al uso de chapas de madera natural, esta colección está diseñada para inspirar ambientes acogedores y versátiles tanto en espacios residenciales como públicos. Diferentes sillas, sillones, taburetes y bancos se generan combinando elegantes asientos de madera con una amplia gama de bases que configuran una de las familias más grandes y completas del mercado.

Especificaciones
  • VARYA WOOD - Taburete alto con base de 4 patas
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVAR0475
  • Familia de productoVARYA WOOD
  • Grupo de productosVARYA WOOD
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1010
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)455
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)6.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos