Publique sus productos
VAR0618 - Sillón con base de 4 patas
VAR0618 - Sillón con base de 4 patas
VAR0618 - Sillón con base de 4 patas
    INCLASS

    VAR0618 - Sillón con base de 4 patas

    VARYA TAPIZ - Sillón con base de 4 patas

    Diseñada por Simon Pengelly, la colección VARYA es una familia de sillas verdaderamente transversal y funcional que cruza fácilmente el límite entre los espacios públicos y domésticos. La familia VARYA ofrece una de las gamas más extensas y completas del mercado. Con un diseño elegante y depurado, VARYA permite amueblar diferentes tipos de espacios con la misma familia de asientos, manteniendo una estética de proyecto siempre coherente. Diferentes sillas, sillones, taburetes y bancos se generan combinando cómodos asientos de silueta elegante con una amplia gama de bases. La amplia variedad de combinaciones, junto con la amplia gama de acabados disponibles, permiten infinitas posibilidades de personalización sin alterar el carácter único y el espíritu atemporal de esta amable y original familia de asientos diseñada para habitar la más diversa gama de entornos y contextos.

    Especificaciones
    • VARYA TAPIZ - Sillón con base de 4 patas
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVAR0618
    • Familia de productoVARYA TAPIZ
    • Grupo de productosVARYA TAPIZ
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)515
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos