Publique sus productos
VXL0015 - Silla con base de 4 patas
VXL0015 - Silla con base de 4 patas
    INCLASS

    VXL0015 - Silla con base de 4 patas

    VARYA XL - Silla con base de 4 patas (no apilable) (carcasa de plástico)

    Diseñada por Simon Pengelly, la colección VARYA XL nace con el objetivo de completar la extensa familia VARYA con una nueva colección de asientos de dimensiones más generosas que aportan un confort extra así como nuevas funcionalidades. Ambas colecciones, configuran una completa y amplia familia de sillas versátiles y personalizables que destacan por su diseño esencial y atemporal y que se integran con facilidad en espacios y contextos diversos.

    Especificaciones
    • VARYA XL - Silla con base de 4 patas (no apilable) (carcasa de plástico)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVXL0015
    • Familia de productoVARYA XL
    • Grupo de productosVARYA XL
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)825
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)5.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos