Publique sus productos
VXL0020 - Silla con base de trineo
VXL0020 - Silla con base de trineo
VXL0020 - Silla con base de trineo
VXL0020 - Silla con base de trineo
    INCLASS

    VXL0020 - Silla con base de trineo

    VARYA XL - Silla con base de trineo (carcasa de plástico)

    Diseñada por Simon Pengelly, la colección VARYA XL nace con el objetivo de completar la extensa familia VARYA con una nueva colección de asientos de dimensiones más generosas que aportan un confort extra así como nuevas funcionalidades. Ambas colecciones, configuran una completa y amplia familia de sillas versátiles y personalizables que destacan por su diseño esencial y atemporal y que se integran con facilidad en espacios y contextos diversos.

    Especificaciones
    • VARYA XL - Silla con base de trineo (carcasa de plástico)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVXL0020
    • Familia de productoVARYA XL
    • Grupo de productosVARYA XL
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)815
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)7.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos