Publique sus productos
VXL0645 - Sillón con base de 4 patas (no apilable)
INCLASS

VXL0645 - Sillón con base de 4 patas (no apilable)

VARYA XL - Sillón con base de 4 patas (no apilable) (carcasa tapizada)

Diseñada por Simon Pengelly, la colección VARYA XL nace con el objetivo de completar la extensa familia VARYA con una nueva colección de asientos de dimensiones más generosas que aportan un confort extra así como nuevas funcionalidades. Ambas colecciones, configuran una completa y amplia familia de sillas versátiles y personalizables que destacan por su diseño esencial y atemporal y que se integran con facilidad en espacios y contextos diversos.

Especificaciones
  • VARYA XL - Sillón con base de 4 patas (no apilable) (carcasa tapizada)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVXL0645
  • Familia de productoVARYA XL
  • Grupo de productosVARYA XL
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)670
  • Profundidad (mm)525
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAluminio
  • Peso Neto (kg)8.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos