Publique sus productos
VXL0690 - Silla con base de 4 patas con ruedas + cesto
INCLASS

VXL0690 - Silla con base de 4 patas con ruedas + cesto

VARYA XL - Silla con base de 4 patas con ruedas + cesto (carcasa tapizada)

Diseñada por Simon Pengelly, la colección VARYA XL nace con el objetivo de completar la extensa familia VARYA con una nueva colección de asientos de dimensiones más generosas que aportan un confort extra así como nuevas funcionalidades. Ambas colecciones, configuran una completa y amplia familia de sillas versátiles y personalizables que destacan por su diseño esencial y atemporal y que se integran con facilidad en espacios y contextos diversos.

Especificaciones
  • VARYA XL - Silla con base de 4 patas con ruedas + cesto (carcasa tapizada)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVXL0690
  • Familia de productoVARYA XL
  • Grupo de productosVARYA XL
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)835
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioAluminio
  • Peso Neto (kg)8.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos