Publique sus productos
VXL0740 - Larguero para banco de 4 plazos con patas
VXL0740 - Larguero para banco de 4 plazos con patas
    INCLASS

    VXL0740 - Larguero para banco de 4 plazos con patas

    VARYA XL - Larguero para banco de 4 plazos con patas (asientos no incluidos)

    Diseñada por Simon Pengelly, la colección VARYA XL nace con el objetivo de completar la extensa familia VARYA con una nueva colección de asientos de dimensiones más generosas que aportan un confort extra así como nuevas funcionalidades. Ambas colecciones, configuran una completa y amplia familia de sillas versátiles y personalizables que destacan por su diseño esencial y atemporal y que se integran con facilidad en espacios y contextos diversos.

    Especificaciones
    • VARYA XL - Larguero para banco de 4 plazos con patas (asientos no incluidos)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVXL0740
    • Familia de productoVARYA XL
    • Grupo de productosVARYA XL
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)2180
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos