Publique sus productos
XAI0050 - Butaca con respaldo bajo, base giratoria de 4 radios de aluminio y brazos de madera
INCLASS

XAI0050 - Butaca con respaldo bajo, base giratoria de 4 radios de aluminio y brazos de madera

XAIL - Butaca con respaldo bajo, base giratoria de 4 radios de aluminio y brazos de madera (tapicería estándar)

XAIL es una colección de butacas para zonas lounge que se caracterizan por su comodidad y un diseño atemporal de elegancia esencial. Un amplio asiento caracterizado por su formas relajada y fluida que puede combinarse con diferentes bases para configurar acogedores sillones para descansar y desconectar. Las carcasas de los asientos XAIL están disponibles con tres opciones de tapizado: estándar, con costuras horizontales o soft. Los sillones están disponibles con dos versiones de estructura: patín o cuatro patas de acero con reposabrazos de roble o tapizados. Los asientos y estructuras están disponibles en una amplia selección de acabados que permiten múltiples combinaciones, facilitando su integración en múltiples espacios lounge o de espera.

Especificaciones
  • XAIL - Butaca con respaldo bajo, base giratoria de 4 radios de aluminio y brazos de madera (tapicería estándar)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXAI0050
  • Familia de productoXAIL
  • Grupo de productosXAIL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)765
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAluminio
  • Peso Neto (kg)15.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos