Publique sus productos
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door
Infinity Sliding French Door

    Infinity Sliding French Door

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puertas correderas francesas de repuesto

    Amplíe el espacio habitable de su hogar e integre el exterior con la puerta corrediza francesa Infinity. Su diseño clásico y su funcionamiento sencillo le brindan una vida sin complicaciones.

    Crea espacios con diseño clásico.

    Su mecanismo deslizante que ahorra espacio y su perfil más ancho tradicional están cuidadosamente diseñados para complementar los muebles o la decoración de su hogar.

    Funcionamiento impecable

    La mosquitera suspendida se desliza fácilmente y no se engancha con la suciedad o los residuos en el riel del umbral.

    Seguridad

    El pestillo de pie opcional proporciona mayor tranquilidad cuando la puerta está cerrada con llave o ventilada.

    Resistencia y durabilidad

    Diseñado para mantener el exterior fuera y ofrecer un rendimiento comercial ligero que supera los requisitos residenciales.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity-7282fr
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSliding Patio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors