Publique sus productos
Infinity Inswing French Door 1 Panel

Infinity Inswing French Door 1 Panel

Traducido por Google,

Puertas francesas batientes de repuesto

Realza tus espacios interiores y exteriores con la puerta francesa batiente Infinity, fabricada con fibra de vidrio Ultrex® duradera y de bajo mantenimiento. Elige entre apertura hacia adentro o hacia afuera en diversas configuraciones para darle un nuevo aire a tu hogar.

Estilo sin esfuerzo

El perfil más amplio de la puerta francesa batiente ofrece un diseño atemporal.

Crear espacio

Entra o sal según tus preferencias y el espacio disponible.

Tranquilidad de espíritu

Siéntase seguro y protegido con un sistema de cierre multipunto.

Prácticamente libre de mantenimiento

La fibra de vidrio Ultrex resiste la decoloración, la flexión, las abolladuras y el agrietamiento.

Especificaciones técnicas
  • Referenciainfinity-nifd1
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSwinging Patio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors