Publique sus productos
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door

    Infinity Bi-Fold Door

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puertas plegables de repuesto

    Abra su hogar y deje que el exterior entre con la puerta plegable Infinity. Sus paneles se pliegan y despliegan para transformar su hogar y ampliar sus vistas. El diseño de apertura superior, cuidadosamente diseñado, permite un manejo sencillo y funcional con solo tocar un botón.

    Diseño duradero

    Los paneles de puerta de fibra de vidrio Ultrex® están cuidadosamente diseñados para apilarse de forma compacta, creando una amplia abertura que maximiza la entrada de luz natural tanto si la puerta está abierta como cerrada.

    Configuraciones personalizadas

    Configuraciones de hasta 7 paneles y 22 pies de ancho.

    Funcionamiento impecable

    Diseño de apertura superior cuidadosamente diseñado y sistema de bloqueo multipunto integrado para un manejo sencillo con la punta de los dedos.

    Opciones de acceso

    Agregue un panel de acceso opcional a una puerta plegable unidireccional para permitir un uso diario conveniente.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity-nbfld
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSwinging Patio
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors