Publique sus productos
Infinity Outswing French Door 1 Panel
Infinity Outswing French Door 1 Panel

    Infinity Outswing French Door 1 Panel

    Traducido por Google,

    Puertas francesas batientes de repuesto

    Realza tus espacios interiores y exteriores con la puerta francesa batiente Infinity, fabricada con fibra de vidrio Ultrex® duradera y de bajo mantenimiento. Elige entre apertura hacia adentro o hacia afuera en diversas configuraciones para darle un nuevo aire a tu hogar.

    Estilo sin esfuerzo

    El perfil más amplio de la puerta francesa batiente ofrece un diseño atemporal.

    Crear espacio

    Entra o sal según tus preferencias y el espacio disponible.

    Tranquilidad de espíritu

    Siéntase seguro y protegido con un sistema de cierre multipunto.

    Prácticamente libre de mantenimiento

    La fibra de vidrio Ultrex resiste la decoloración, la flexión, las abolladuras y el agrietamiento.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity-outswing-french-door-1-panel
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSwinging Patio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors