Publique sus productos
Ester armchair
inoff
Archivados

Ester armchair

Ester is a wooden armchair of clear-lacquered birch, which can also be ordered in a customer-selected stain. Ester is supplied with fixed urine-protection covering on the seat, which, in turn, is covered with fabric padding or nailed over with leather or synthetic leather. Back cushion is also available. Ester works well in elderly care environments.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEster_armchair
  • Familia de productoEster
  • Grupo de productosStol /Karmstol
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)855
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)555
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture