Publique sus productos
580Q XT

580Q XT

Traducido por Google,

Base de mesa en acero inoxidable.
Tallas superiores recomendadas:
Cuadrado:
80cm x 80cm – 32″ x 32″
Redondo:
80cm, 32″
90cm, 36″
Extensión de la base: 50 cm, 20″

Especificaciones técnicas
  • Referencia580Q-XT
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosEt Al
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28.3
  • Ancho (pulgadas)19.7
  • Profundidad (pulgadas)19.7
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)44.09
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-13 29 15 11
  • Título OmniClass Column Bases