Publique sus productos
580T XT

580T XT

Traducido por Google,

Base de mesa en acero inoxidable.
Tallas superiores recomendadas:
Cuadrado:
80cm x 80cm – 32″ x 32″
Redondo: 80 cm, 32 ″
90cm, 36″
Extensión de la base: 50 cm, 20″
Para tableros de mesa rectangulares, es posible que se requieran dos bases de mesa para mayor soporte.
La base se puede cortar a una altura más baja por un costo adicional.

Especificaciones técnicas
  • Referencia580T-XT
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosEt Al
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28.3
  • Ancho (pulgadas)19.7
  • Profundidad (pulgadas)19.7
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)40.79
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-13 29 15 11
  • Título OmniClass Column Bases