Publique sus productos
Aria 412.12
Aria 412.12
Aria 412.12

    Aria 412.12

    Traducido por Google,

    Sillón tapizado con estructura de acero.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAria-412-12
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosTonon Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.9
    • Ancho (pulgadas)45.3
    • Profundidad (pulgadas)31.5
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)66.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings