Publique sus productos
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Traducido por Google,

    Silla auxiliar con carcasa tapizada extra acolchada sobre estructura fija de acero lacado en negro mate con deslizadores Wagner. Los elementos de la carcasa están asegurados al marco con fijaciones de acero innovadoras

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflat-soft-9w3-02
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosTonon Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32.3
    • Ancho (pulgadas)24.4
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)17.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs