Publique sus productos
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24

    Hds Desk 24

    Traducido por Google,

    Escritorio Apilable de Alta Densidad HDS con estructura metálica y sobres en Laminado HPL, Laminado Fenix ​​o Roble Natural o Nogal. El escritorio se apila hasta 30 en un carrito

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahds-desk-24
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMilano Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)28.7
    • Ancho (pulgadas)27.2
    • Profundidad (pulgadas)21.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)17.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • Número OmniClass23-21 11 11 23
    • Título OmniClass Commercial Desks