Publique sus productos
Opera 4.1

Opera 4.1

Traducido por Google,

Taburete alto tapizado con detalle de ribetes y estructura de haya.
Producido a una altura personalizada según las especificaciones del cliente, desde 23,5”-29” de altura del asiento

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOpera-4-1
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosMontbel Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-22
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)17.3
  • Profundidad (pulgadas)21.3
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15.43
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 21 33 11
  • Título OmniClass Commercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings