Publique sus productos
Wave Soft 901.36

Wave Soft 901.36

Traducido por Google,

Sillón tapizado sobre estructura de acero en cromo brillo o mate. Giro de 360º con mecanismo de retorno con memoria. Espuma añadida para mayor comodidad.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWave-Soft-901-36
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosTonon Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.1
  • Ancho (pulgadas)32.3
  • Profundidad (pulgadas)29.1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)42.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
  • Número OmniClass23-21 21 33 11
  • Título OmniClass Commercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings