Publique sus productos
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01

    KA-T50-T-801T-01

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Silla de oficina, con un diseño atemporal, sencillo y moderno. Producto del fabricante de sillas coreano FURSYS.
    Especificaciones
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaka_t50
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosOffice chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1350
    • Ancho (mm)735
    • Profundidad (mm)640
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enCorea del Sur
    • Fabricado enCorea del Sur
    • Peso Neto (kg)18.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Polonia