Publique sus productos
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"

    Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"

    Traducido por Google,
    ¿Qué es la base de poste inteligente?

    Nuestra base inteligente para postes permite atornillar de forma segura prácticamente cualquier poste de luz y proporciona un almacenamiento seguro y resistente a la intemperie (NEMA 3R) para los controladores y la electrónica asociados con tecnologías montadas en postes, como cámaras, pantallas digitales, WiFi, sensores, etc.

    Esta base para postes de alumbrado público, sencilla pero innovadora, tiene un gran potencial para futuras tecnologías. Al rediseñar su forma y crear espacio físico, nace una infraestructura para la tecnología actual y futura.

    Las bases inteligentes para postes son el soporte perfecto para la señalización digital. Permiten a los propietarios mostrar un solo mensaje o varios anuncios, promocionando tiendas y restaurantes, disponibilidad de estacionamiento, información sobre eventos u otras notificaciones masivas. Estas bases eliminan eficazmente el costo y el desperdicio de las pancartas de vinilo de un solo uso.

    Las IPB también proporcionan una potente plataforma para fibra óptica, redes, cámaras, WiFi, celdas pequeñas 5G, teléfonos azules de emergencia, conteo de vehículos, iluminación de salida con respaldo de batería, sistemas de malla inalámbrica, fibra aérea, alimentación temporal para eventos e infinidad de otros sistemas.

    Las bases inteligentes para postes también sirven como punto de montaje para la carga de vehículos eléctricos, lo que permite su colocación en todo un estacionamiento, en lugar de solo a lo largo de una sola fila de plazas de aparcamiento.

    Especificaciones
    • Pole Base Size – Dia. x H

      • 24" x 28"

      Finish

      • Paint Color (PC)
      • Custom

      Color

      • Traffic Black RAL 9017 (TB)
      • DDB Bronze (BZ)
      • Stone Grey RAL 7030 (SG)
      • Custom (CT) - 3 Paint Chips Required
    Especificaciones técnicas
    • Referencialighting-intelligent-pole-base-24-x-28
    • Familia de productoIntelligent Lighting Pole Bases
    • Grupo de productos24″ Intelligent Pole Base
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Poles and Standards
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
    • Título OmniClass Lighting Poles