Publique sus productos
WW880 - World Woven Collection
Interface

WW880 - World Woven Collection

Traducido por Google,
En los estudios de Interface de todo el mundo, los diseñadores trabajan juntos para descifrar las tendencias e interpretarlas a través de la lente de las historias textiles locales, desde Japón hasta el Reino Unido, desde América hasta Australia. En este proceso, una cosa queda muy clara: las soluciones más elegantes suelen ser las más sencillas. La colección World Woven™, la adición de 2016 a nuestra biblioteca global de estilos, está profundamente influenciada por esta lección. Sin complicaciones, hecho a mano e imperfecto son a menudo los términos de la belleza hoy en día. En cierto modo, esto parece más auténtico y más accesible. Los objetos familiares evocan una sensación de seguridad, comodidad y bienestar. La colección World Woven se basa en gran medida en patrones textiles y estructuras tejidas que encarnan todas estas cosas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciainterface-ww880
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosCarpet Tile
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2021-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalNailon
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniClass Carpet Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica