Publique sus productos
Puerta corredera cuádruple Madera Aluminio Internorm HS330 C
Puerta corredera cuádruple Madera Aluminio Internorm HS330 C
Puerta corredera cuádruple Madera Aluminio Internorm HS330 C
Puerta corredera cuádruple Madera Aluminio Internorm HS330 C
Puerta corredera cuádruple Madera Aluminio Internorm HS330 C
    Internorm

    Puerta corredera cuádruple Madera Aluminio Internorm HS330 C

    Las puertas correderas y elevables son el vínculo entre el interior y el exterior. Los paneles laterales sin marco, los formatos XL y las soluciones especiales amplían la habitación más allá de sus límites reales y crean una nueva sensación de amplitud. Los límites entre el interior y el exterior desaparecen y conectan el interior con la naturaleza circundante.

    Diseñe su espacio habitable con armonía, porque también le ofrecemos las mismas superficies de madera y colores para esta puerta corredera elevable a juego con la ventana de madera/aluminio HF 410. Así es como le facilitamos el diseño de su entorno de vida personal y armonioso. Un umbral de fibra de vidrio en la zona de paso, revestido exteriormente de aluminio anodizado, asegura un óptimo aislamiento térmico y estabilidad.

    Aislamiento térmico

    hasta Uw 0,73

    Aislamiento acústico en dB

    hasta 33-45

    Seguridad

    hasta RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    CONSEJO

    Las puertas puertas correderas elevables Internorm HS 330 y KS 430 también están disponibles con Comfort Drive bajo pedido. El accionamiento eléctrico garantiza que su puerta elevadora se abra y cierre fácilmente y se pueda integrar en sistemas domóticos.

    Especificaciones
    • Dimensiones (en mm)

      Profundidad de construcción del bastidor

      209

      Ansichtsbreite Rahmen/Flügel

      178

      Ancho de la cara visible montante movil o solape (2 hojas)

      222

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInternorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-c
    • Familia de productoWood-ALU Internorm
    • Grupo de productosHS330
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors