Publique sus productos
Ventana Puerta simple Madera Aluminio Internorm HF410 1T
Ventana Puerta simple Madera Aluminio Internorm HF410 1T
Ventana Puerta simple Madera Aluminio Internorm HF410 1T
Ventana Puerta simple Madera Aluminio Internorm HF410 1T
Ventana Puerta simple Madera Aluminio Internorm HF410 1T
Ventana Puerta simple Madera Aluminio Internorm HF410 1T
    Internorm

    Ventana Puerta simple Madera Aluminio Internorm HF410 1T

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)

    Los materiales y colores uniformes del interior subrayan su estilo de vida minimalista y ponen piezas individuales extraordinarias en primer plano. HF 410 se adapta perfectamente a su diseño interior. Los diferentes colores y tipos de madera le ofrecen innumerables posibilidades para el diseño de color individual del interior.El roble gris como color interior corresponde al estilo de vida moderno con formas claras, materiales simples y colores sutiles. Producidas a medida, las ventanas practicables y fijas se pueden combinar para formar grandes áreas.


    Aislamiento térmico
    hasta Uw 0,65

    Aislamiento acústico en dB
    hasta 33-45

    Seguridad
    hasta RC1N, RC2

    Bloqueo
    escondido

    Especificaciones
    • Dimensiones (en mm)
      Profundidad de construcción del bastidor
      85
      Ancho de la cara visible Marco/ Hoja
      108
      Ancho de la cara visible montante movil o solape (2 hojas)
      123
      Ancho de la cara visible montante (2 hojas)
      173

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainternorm_glazed_door_HF410_single_panel
    • Familia de productoWood-ALU Internorm
    • Grupo de productosHF410
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniClass Wood Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows