Publique sus productos
Ventana Puerta doble UPVC Aluminio Internorm KF310 5T
Ventana Puerta doble UPVC Aluminio Internorm KF310 5T
Ventana Puerta doble UPVC Aluminio Internorm KF310 5T
Ventana Puerta doble UPVC Aluminio Internorm KF310 5T
Ventana Puerta doble UPVC Aluminio Internorm KF310 5T
    Internorm

    Ventana Puerta doble UPVC Aluminio Internorm KF310 5T

    Con una profundidad de construcción de 71 mm, esta ventana es absolutamente delgada. Los bordes redondeados de la hoja y el marco combinan perfectamente con el estilo de diseño home soft. Además de la clásica versión de PVC, KF 310 también está disponible como ventana de PVC/aluminio. La carcasa de aluminio en el exterior se puede diseñar en muchos colores. El nuevo perfil de marco de 6 cámaras garantiza un aislamiento térmico aún mejor. Tres juntas circunferenciales protegen el interior de la humedad y al mismo tiempo mejoran el aislamiento térmico y acústico.


    Aislamiento térmico
    hasta Uw 0,69

    Aislamiento acústico en dB
    hasta 33-45

    Seguridad
    hasta RC1N, RC2

    Bloqueo
    escondido

    Especificaciones
    • Dimensiones (en mm)
      Profundidad de construcción del bastidor
      71
      Ancho de la cara visible Marco/ Hoja
      107
      Ancho de la cara visible montante movil o solape (2 hojas)
      119
      Ancho de la cara visible montante (2 hojas)
      170

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInternorm_windowdoor_KF_310_modell-5T
    • Familia de productoUPVC-ALU Internorm
    • Grupo de productosKF310
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows