Publique sus productos
Gris 2500 Sable

Gris 2500 Sable

La colección Futura 2014 – 2017 ha sido diseñada en colaboración con los consultores Peclers-París que lideran el estilo e innovación. Los efectos lisos, texturados y metalizados, representan los estados de ánimo y las tendencias sociales que influyen en la arquitectura contemporánea. Cinco paletas de colores distintos caracterizan la gama y comprenden los tonos densos y pigmentados de la Ex-Natura, la paleta sosegada de la Sublimed, los tonos enérgicamente brillantes de la Bold Energy ,el ligero degradado de la Soft Industry y el brillo intenso y los reflejos de la Explosive. Con 53 efectos especiales, la gama Colección Futura 2014-2017 se basa en la tecnología Interpon D2000, que ofrece una excelente durabilidad a largo plazo, retención de brillo superior,máxima integridad de la película y resistencia al cambio de color. Cada producto ha sido cuidadosamente diseñado a partir de varios componentes para lograr una profundidad sin igual de acabado. El resultado es una superficie de alta durabilidad que conserva su aspecto y requiere un mínimo mantenimiento durante los años venideros Precaución sobre los colores en la pantalla: Hemos intentado reproducir los colores y acabados en la pantalla lo más parecidos posibles a nuestros productos. Sin embargo, no podemos garantizar una coincidencia exacta de los colores y acabados, las imágenes e información de esta página web no son contractualmente vinculantes Con respecto a la aplicación de nuestros productos, por favor consulte nuestra documentación técnica o contacte su representante local de AkzoNobel
Especificaciones
  • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

    Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAKZ010010
  • Familia de productoFutura
  • Grupo de productosFutura
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África