Publique sus productos
Gold Splendour
Gold Splendour
Gold Splendour

    Gold Splendour

    La colección Anodic es una gama exclusiva de colores anodizados. Estos acabados mates y metalizados proporcionan una buena alternativa al aluminio anodizado. Los colores de la colección Anodic se suministran en la calidad Interpon D2525, tecnología de poliéster superdurable para garantizar sus propiedades durante largo tiempo. Precaución sobre los colores en la pantalla: Hemos intentado reproducir los colores y acabados en la pantalla lo más parecidos posibles a nuestros productos. Sin embargo, no podemos garantizar una coincidencia exacta de los colores y acabados, las imágenes e información de esta página web no son contractualmente vinculantes Con respecto a la aplicación de nuestros productos, por favor consulte nuestra documentación técnica o contacte su representante local de AkzoNobel
    Especificaciones
    • The Anodic Collection meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAKZ020003
    • Familia de productoAnodic
    • Grupo de productosAnodic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África