Colección Interpon Futura (2022-2025): Arcos YW265F
Recubrimientos en polvo arquitectónicos de alta durabilidad
La colección Futura aúna acabados expresivos, texturas avanzadas y una visión renovada del entorno construido.
Diseñada para mostrar hacia dónde se dirige el color en la arquitectura, Futura ofrece a arquitectos y diseñadores un conjunto de herramientas modernas para crear espacios de vanguardia para el trabajo, el ocio y la relajación, que se podrán disfrutar durante las próximas décadas.
Diseñado para proteger y embellecer aplicaciones arquitectónicas exteriores de aluminio, como sistemas de ventanas y puertas, revestimientos, celosías, balaustradas y mucho más.
Futura utiliza la tecnología Superdurable, que ofrece una excelente resistencia a la intemperie, retención del brillo y estabilidad del color, y cuenta con una garantía de hasta 25 años cuando la aplica un aplicador autorizado.
Futura también utiliza materias primas de origen biológico, lo que contribuye a una reducción de hasta un 40 % en la huella de carbono del producto y está respaldado por una Declaración Ambiental de Producto (DAP).
Para obtener más información, visite architectural.Interpon.com
Precaución con los colores en la pantalla:
Hemos intentado que los colores y acabados que se muestran en pantalla sean lo más parecidos posible a los de nuestros productos. Sin embargo, no podemos garantizar una coincidencia exacta de colores y acabados; las imágenes e información de este sitio web no tienen carácter contractual. La representación de colores, niveles de brillo, efectos metálicos y texturas está limitada por la tecnología y varía según los parámetros de calibración de las pantallas e impresoras.
En lo que respecta a la aplicación de nuestros productos, consulte nuestra documentación técnica o póngase en contacto con su representante local de AkzoNobel.